Publikovat produkty
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ wireless ceiling-mounted, battery-powered, passive infrared (PIR) sensors automatically control lights to compatible dimming or switching devices. These sensors utilize exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection and can be mounted to different ceiling materials using multiple ceiling-mount methods.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-lrf2-ocr2b
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůRadio Powr Savr™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2010-05-28
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)1.13
  • Šířka (palce)3.56
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment