Publikovat produkty
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-vive-maestro-switches
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůVive by Lutron
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.69
    • Šířka (palce)2.94
    • Hloubka (palce)1.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké