Publikovat produkty
Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

With the Maestro® wireless companion dimmer, save energy while enhancing the functionality and convenience of any space. The Maestro® Wireless Companion Dimmer is easy to install and allows you to create custom light control solutions for a single room or multiple rooms within your living environment.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-ma-r
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůMaestro® Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2010-05-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.69
  • Šířka (palce)2.94
  • Hloubka (palce)1.13
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Popis Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Multichannel Remote-Controlled Dimmers
  • Číslo OmniClass23-35 37 17
  • Název OmniClassDimmer Control Switches