Publikovat produkty
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Lutron Maestro 0–10 V dimmer sensors are lighting controls with passive infrared sensors that automatically control the lights in an area. These sensors detect heat from occupants moving within an area to determine when the space is occupied. The Maestro 0–10 V dimmer sensor combines a Maestro 0–10 V dimmer with an occupancy or vacancy sensor.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-ms-z101-xx
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůMaestro® Series
    • Datum zveřejnění2022-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.69
    • Šířka (palce)2.94
    • Hloubka (palce)1.56
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Senzory

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké