Publikovat produkty
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-qs-motorcontroller
  • Skupina výrobkůShades
  • Skupina produktůQS Motor Group Controller
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.56
  • Šířka (palce)6.4
  • Hloubka (palce)2.44
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Číslo OmniClass23-35 15 11
  • Název OmniClassAlternating Current (AC) Motors