Publikovat produkty
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotalutron-qsps-30pnl
        • Skupina výrobkůDistribution Boards and Control Panels
        • Skupina produktůSivoia® QS
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2019-12-19
        • Číslo vydání1
        • Výška (palce)59.5
        • Šířka (palce)15.88
        • Hloubka (palce)4.21
        Související
        • Hlavní materiálKov
        • Vedlejší materiálPlast
        • Navrženo vSpojené státy americké
        • Vyrobeno vSpojené státy americké
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
        • Kód CSI MasterFormat 201426 22 13
        • Název CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
        • Číslo OmniClass23-35 00 00
        • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment