Publikovat produkty
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit, 1 to 3 Shades, 3 to 16 Zones

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit, 1 to 3 Shades, 3 to 16 Zones

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-qsg
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůGRAFIK Eye® QS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-27
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment