Publikovat produkty
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    The RadioRA 3 outdoor plug-in switch controls outdoor loads, both directly or wirelessly as part of a RadioRA 3 lighting control system (using Lutron patented Clear Connect − Type A RF Technology). A solid core construction protects the internal electronics, so it is built to withstand severe weather, season after season. It is ideal for smart control of landscape and string lighting, holiday lights and inflatables, and some motors and pumps.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-radiora3-rr-15out-bl
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůRadioRA 3
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.5
    • Šířka (palce)19.25
    • Hloubka (palce)0.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké