Publikovat produkty
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-hq-lv21-homeworks
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)21
    • Šířka (palce)14.38
    • Hloubka (palce)4.09
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké