Publikovat produkty
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-seetouch-homeworks-arch
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.69
    • Šířka (palce)2.94
    • Hloubka (palce)1.56
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches