Publikovat produkty
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.69
    • Šířka (palce)2.94
    • Hloubka (palce)1.56
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu