Publikovat produkty
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels

    Side Channels

    Sivoia QS is the next generation of shading technology from Lutron, and the ideal solution for total light control. Sivoia QS can control the entire Lutron family of automated window treatments, including roller shades, traditional drapery tracks, the Kirbé vertical drapery system, tensioned shades, Roman shades and horizontal sheer blinds. Its simplified wiring and common communication language allow for easy integration with Lutron lighting controls, including GRAFIK Eye QS and Quantum systems.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-sidechannels
    • Skupina výrobkůShades
    • Skupina produktůSivoia® QS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Kód CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Název OmniClassRoller Shades

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké