Publikovat produkty
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-softswitchqsn
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůEnergi Savr Node
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)13.25
  • Šířka (palce)9.25
  • Hloubka (palce)3.19
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 43.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
  • Číslo OmniClass23-27 15 21 11
  • Název OmniClassBuilding Lighting Control Panel