Publikovat produkty
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
    Luxcambra

    ARCO A wall lamp

    The Arco lamps, with their articulated and extendable arms, allow you to move the points of light and adapt them to any type of space. Its design is ideal for both domestic use and restoration projects. Its joints allow a 180 degree horizontal rotation of the lampshade.
    Specifikace
    • Arco a textil: diameter 45 cm, Arco a Born: diameter 26 or 35 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarco-wall-lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné