Publikovat produkty
Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread
Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread

    Smart-Nut (12 ga), 3/8"-16 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDS-NUT12-38-EG
    • Skupina výrobkůStrut Systems, Fasteners
    • Skupina produktůSmart-Nuts (12ga)
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Číslo OmniClass23-35 33 25 15
    • Název OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways