Publikovat produkty
Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-curved-eave-lean-sl5006
  • Skupina výrobkůSolar Innovations
  • Skupina produktůFixed Skylights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights