Publikovat produkty
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Skupina výrobkůSolar Innovations
  • Skupina produktůTilt Turn
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCTilt or transom windows
  • Kód UNSPSC30171608
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Popis Uniclass 2015Aluminium window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows