Publikovat produkty
Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Bite sized nugget with 90% ice content offers one of the best ice to water ratios for maximum cooling and minimal drink dilution.

Up to 613 lbs. (278 kg) of daily ice production.

Perfect for beverage applications, dispensing, smoothies, and cold therapy.

Can be paired with a Multiplex beverage dispenser for an unbeatable soft drink experience.

Highload maintanance free bearings for enhanced reliability.

Evaporator is designed for maximum quality and operating.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine

Specifikace
  • Item Weight: 210 pounds
    Item model number: RNF0620A-161

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaManitowoc-RNF0620A-161-Nugget-Ice-Machine
  • Skupina výrobkůIce Machine
  • Skupina produktůNugget
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Kód CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Název CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Číslo OmniClass23-21 21 29
  • Název OmniClassCommercial Ice Machines