Publikovat produkty
System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds
MAPEI GmbH

System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds

System for laying ceramic tiles up to 1.2 m edge length or 1.0 m² tile size with a rapid-setting and hydrating adhesive in combination with a dispersion primer on calcium sulfate screed ready for laying.
Specifikace
  • PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent substrates indoors and outdoors), KERAFLEX VARIO QUICK S1 (variably adjustable, rapid-setting and hydrating flexible of class C2 FT S1 / C2 FE S1), KERACOLOR PLUS (cementitious, fast-setting flexible joint mortar of class CG 2 WA), MAPESIL AC (one-component, acetate-curing, fungicidal silicone sealant).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasystem-for-laying-ceramic-tiles-on-calciumsulfate-screeds
  • Skupina výrobkůInstallation of ceramics
  • Skupina produktůInstallation of ceramics
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Vedlejší materiálCementová báze
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes