Publikovat produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Specifikace
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMappyfiber_Curved_T
    • Skupina výrobkůAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Skupina produktůMappyfiber
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCAcoustical insulation
    • Kód UNSPSC30141601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Název OmniClassAcoustical Ceilings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie