Publikovat produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T is a sound-absorbing panel made of polyester fiber and covered with Trevira yarn on the front that gives elegance and improves the acoustic comfort of the environment. The product is CE marked, contributes to the Leed score and is BS1D0 certified for reaction to fire.
    Specifikace
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMappyfiber_Flat_T_WF
    • Skupina výrobkůAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Skupina produktůMappyfiber
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCAcoustical insulation
    • Kód UNSPSC30141601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Název OmniClassAcoustical Ceilings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie