Publikovat produkty
Acoustic and decorative panel Mappywood LN
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

MAPPYWOOD LN The range of linear panels combines the perfect surface grooved with a back-hole calibrated on the MDF in order to create a decorative element capable of offering a unique design and high acoustic performance. The linear panel offers a warm and enveloping visual sensation as it creates a harmonious linear continuity between ceiling and wall which makes it suitable for meeting rooms, theaters, public buildings, auditoriums, gyms and much more. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Specifikace
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamappywood-LN
  • Skupina výrobkůAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Skupina produktůMappywood
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCAcoustical insulation
  • Kód UNSPSC30141601
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Název OmniClassAcoustical Ceilings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie