Publikovat produkty
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Specifikace
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamappywood-PR-04
  • Skupina výrobkůAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Skupina produktůMappywood
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCAcoustical insulation
  • Kód UNSPSC30141601
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Název OmniClassAcoustical Ceilings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie