Publikovat produkty
Laminate worktop
Marbodal

Laminate worktop

Worktop. - Laminate.
Specifikace
  • Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaY222300
  • Skupina výrobkůWorktop
  • Skupina produktůWorktop
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings