Publikovat produkty
Lundhs Karelia Red Countertop

Lundhs Karelia Red Countertop

LUNDHS Karelia Red is extracted from Virolahti in Finland by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. It is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Karelia Red for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

Specifikace
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Karelia_Red_Countertop
  • Skupina výrobkůCounterop material
  • Skupina produktů kitchen, bathroom, reception
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-04
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Popis Uniclass 2015Counter tops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika