Publikovat produkty
NIGHT TABLE WITH MINI-BAR CUOIO
Marie Maison

NIGHT TABLE WITH MINI-BAR CUOIO

4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)

"CUOIO" COLLECTION
NIGHT TABLE FRIGOBAR ( MINI-BAR INCLUDED) IN DECORATED LEATHER, 1 DOOR AND 2 DRAWERS; 

STRUCTURE IN POPLAR AND / OR OKOUME 'PLYWOOD WORKED SHEEP COATING

MEASURE cm: 70x50x65.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanight_table_minibar
  • Skupina výrobkůNight Table
  • Skupina produktůNight table with minibar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)650
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Vedlejší materiálPřekližka
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Podobné produkty

3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (34)