Publikovat produkty
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůHV2 (High Velocity 2) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC011749
  • Název ETIMGas fired air curtain
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 11
  • Název OmniClassHeated Air Curtains