Publikovat produkty
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Unheated

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Unheated

QP10 (QuietPro™)

Only Mars brings industry advancements such as the noise-reducing QuietPro™ that boasts half the perceived noise output of traditional air curtains via an internal dampening design and anti-vibration technology. An elliptical shape enhances the most refined settings without any compromise on the rigorous Mars performance standards. The unit boasts a lightweight anodized aluminum finish and an airfoil directional vane to minimize air performance loss.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaqp10-air-curtain-unheated
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůQP (QuietPro™) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC010067
  • Název ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 13
  • Název OmniClassNon Heated Air Curtains