Publikovat produkty
STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD 2 with UVC, HEPAC & Ionizer

Mars Air Wash™ offers protection within a vertically-mounted pass-through structure engineered to gently disperse debris from visitors entering a building as it collects and kills airborne particles and pathogens in the local area. Using a trio of technologies including a True HEPA filter, MERV 7-8 rated pleated pre-filters, and the dual eradication power of a cold plasma generator and UVC bulbs with germicidal capabilities—the system is scientifically proven to destroy viruses and pathogens through repeated air cycle exposures and direct surface UVC light contact. It will also eliminate noxious odors from VOCs.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastd2-series-air-curtain-with-uvc-hepac-and-ionizer-unheated
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůCA (Clean Air) Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC010067
  • Název ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Popis Uniclass 2015Air curtains
  • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Číslo OmniClass23-33 31 11 13
  • Název OmniClassNon Heated Air Curtains