Publikovat produkty
Ultimate Bow Window
Marvin

Ultimate Bow Window

4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)

Marvin Signature® Ultimate Bow windows are a series of windows connected to form a gentle outward curve. Typically made up of four or more windows, Ultimate Bow windows can create a small nook, open up a view, bring in more light and boost visual appeal from inside and out.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Specifikace
  • FEATURES OF THE ULTIMATE BOW WINDOW

    • Four or more windows connected in a gentle curve to open a room and maximize views
    • Choose a combination of Double Hung or Casement windows to suit any design style
    • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaultimate-bow-window
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Windows
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Bay & Bow Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké