Publikovat produkty
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)

    The Marvin Elevate Sliding Patio Door offers contemporary lines and large expanses of glass, completed by a rich wood interior and the durability of a fiberglass exterior for a sliding patio door that is as functional as it is beautiful.  Select two, three or four-panel configurations to achieve wide-open views up to 16 feet wide and a direct connection to outdoor living, all in a space-saving design when square footage is at a premium.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin-elspd
    • Skupina výrobkůElevate
    • Skupina produktůDoors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké