Publikovat produkty
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
    Marvin

    Modern Inswing Door

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(16 recenze)

    The Modern Swinging Door, from the Marvin Signature® Collection, pairs pure modern aesthetic with category-leading performance for design flexibility to create with confidence. Available in inswing or outswing, our Modern Swinging Door is engineered with the same innovative modular system that allows all Modern products to be joined together, making it possible to create large, floor-to-ceiling configurations without sacrificing thermal performance, even in the harshest of climates. And like the entire Marvin Modern portfolio, the minimalist hardware, narrow sightlines, and meticulous attention to every detail gives you the freedom to experience the full potential of modern design.

    Specifikace
    • -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin_mid
    • Skupina výrobkůSignature
    • Skupina produktůModern Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké