Publikovat produkty
Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional
    Marvin

    Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(15 recenze)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  the Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Consistent panel thickness with narrow stiles and rails, regardless of configuration or size;  Minimalist hardware designed for superior functionality, features a sleek and modern form;  Three sill options are available with flush, performance and high performance;  Rated up to LC-PG40 for impressive performance;  Over 30 configurations available;  Uni-directional configurations:  1 to 6 panels, available stacked or pocket;  Bi-parting configurations:  2 to 10 panels , available stacked or pocket;  Sized to order in up to 6' x 12' panels;  Meeting stiles are less than 3" wide.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin_mnmss-unidirectional
    • Skupina výrobkůSignature
    • Skupina produktůModern Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-20
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké