Publikovat produkty
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
    Marvin

    Vivid Bi-Fold Door

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Open up your home and let the outdoors in with the Marvin Vivid™ Bi-Fold door. The panels fold open and closed to transform your home and expand your view. The carefully engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with custom configurations up to seven panels and total maximum widths of 22'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavivid-bi-fold-door
    • Skupina výrobkůVivid
    • Skupina produktůDoors
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálFiberglass
    • Vedlejší materiálFiberglass
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké