Publikovat produkty
GROUND
Maslighting
Archivovány

GROUND

The GROUND floodlight family constitutes the modular solution suitable for different applications thanks to the available range of power wattages (from 240W to 1200W) and different optics designed for special applications. Equipped with high density aluminum cast housing with a special anti-corrosive treatment, suitable for harsh outdoor conditions. Manufactured in high quality aluminium, equipped with PMMA optics. Including LED Philips Lumileds Luxeon 3030 LED chips, luminous efficiency up to 160 Lm/W for CRI>80. Dimming options optionally.
Specifikace
  • Power: from 240W to 1.200W Input Voltage: 220-240VAC LED chip: Philips Lumileds Luxeon 3030 Luminous Efficiency: up to 160 lm/W CRI>80 CCT: 5000K (others upon request) Optics: 30°, 60°, 90°, 60°x90°, Tp II-S, Tp II-M IP code: IP66 IK code: IK08 Operating temperature: -40° ≈ +50°C Electric Class I (Class II optional) Mounting: Universal Lifespan: up to L70 B10 50.000h Tª=25°C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaground
  • Skupina výrobkůOutside
  • Skupina produktůLED Floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)232
  • Šířka (mm)415
  • Hloubka (mm)143
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring