Publikovat produkty
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to facade joist

    Mataki UnoTech FR is a 1-layer waterproofing system that can be installed on most common substrates such as mineral wool insulation, concrete, sheet piling/plywood and existing waterproofing. Mataki UnoTech FR is listed in the TÄTSKIKTSGARANTIER™ list of approved waterproofing systems for exposed roofs.

    Specifikace
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamataki-unotech-exponerat-tak-anslutning-mot-fasad-regel
    • Skupina výrobkůMataki UnoTech FR
    • Skupina produktůExponerade tätskikt
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Název OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko