Publikovat produkty
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    Specifikace
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamattONE-architrave
    • Skupina výrobkůwalls
    • Skupina produktůhorizontal reinforcement
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálProvzdušněný beton
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCBlok
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Popis Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks
    • Kód CSI UniFormat IIF1020
    • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction