Publikovat produkty
Maxxon Commercial EZ Crete
Archivovány

Maxxon Commercial EZ Crete

Maxxon Commercial EZ Crete™ underlayment is engineered for leveling, smoothing and repairing interior gypsum, concrete and lightweight concrete subfloors prior to the installation of finished floor coverings. Maxxon Commercial EZ Crete provides a smooth, durable, and crack- and fire-resistant surface. It allows for quick installation times with minimal labor requirements.

Specifikace
  • Technical Data:

    Compressive Strength (Modified ASTM C109)Typical range of 200 - 500 psi
    (1.38 - 3.45 MPa)
    Installation DepthsFrom 3/8" to 3" (10 – 76 mm) over concrete. From 3/4" to 3" (19 - 76 mm) over wood. For deeper pours,
    contact Maxxon Corporation.
    Dry Density115-125 lbs./ft3 (1842-2002 kg/m3)
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0
    Smoke Development – 0
    Coverage (per 50 lb. bag)3/8" (10 mm): 13.9 ft2 (1.29 m2)
    1/2" (13 mm): 10.4 ft2 (0.97 m2)
    3/4" (19 mm): 6.9 ft2 (0.64 m2)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamaxxon-commercial-ez-crete
  • Skupina výrobkůSelf-Leveling Floors
  • Skupina produktůGypsum floor underlaymen
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2022-04-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podklad