Publikovat produkty
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
    MAY Parasols

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(10 recenze)

    ALBATROS: THE XXL parasol

    The center pole of the ALBATROS parasol begins where others stop. With a single ALBATROS you can create a space of up to 78 m² span - and in a very stylish way, because the ALBATROS XXL is a cleanly designed elegant parasol umbrella that blends in well with any architectural environment.

    The advantages at a glance:

    • Eeasy Bevel
    • Extremely stable processing performance than aluminum screen
    • Optimum utilisation of space with a screen space of up to 78m2
    • Cover with telescopic suspension system
    • Interchangeable fabric with quick and easy motion

    Specifikace
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAG3040_ALBATROS
    • Skupina výrobkůCommercial parasols
    • Skupina produktůmodel ALBATROS (extreme range)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-28
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)4000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCCanopy
    • Kód UNSPSC30151902
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_33_34
    • Popis Uniclass 2015Garden umbrellas
    • Kód CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Číslo OmniClass23-19 29 13 25
    • Název OmniClassGarden Umbrellas
    • Kód CSI UniFormat IIF1010
    • Název CSI UniFormat IISpecial Structures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie Afrika