Publikovat produkty
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    Specifikace
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-luminaire-Focus--S
    • Skupina výrobkůArchitectural
    • Skupina produktůFocus S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)128
    • Šířka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps