Publikovat produkty
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    Specifikace
    • Title Floor lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture diameter, mm 377
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048FL-03G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-lamp-Nostalgia
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůNostalgia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.04
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps