Publikovat produkty
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
    Maytoni GmbH

    The Sixth Sense floor lamp

    Metal fittings in black. Ceiling-spheres made of white glass.

    LED light source with a color temperature of 3000K. Convenient switches on top of the armature. Function of separate turn on and off of light elements.

    Specifikace
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaThe-Sixth-Sense-floor-lamp
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůThe Sixth Sense
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps