Publikovat produkty
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Stelo

    Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp — transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Stelo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 7
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      40
      Lampshade height, mm 280
      Lighting fixture height , mm 566
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 108
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD116WL-L7BS3K


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Stelo
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůStelo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)566
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)108
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps