Publikovat produkty
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Vision

    Fittings — aluminum, color — gold. Double glass dome lamp: internal — frosted, external — transparent. Style — Italian neoclassical. Iconic shapes of the 60s in design.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Vision
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 210
      Lighting fixture width, mm 227
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD411WL-01G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Vision
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůVision
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)227
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.89
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps