Publikovat produkty
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Bergamo

    Metal fittings. Two color scores: white and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors — beige, grey, white. Lamp with E27 base.
    Specifikace
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-lamp-Bergamo
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBergamo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.82
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps