Publikovat produkty
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Specifikace
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-lamp-Dallas
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůDallas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.04
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps