Publikovat produkty
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
    Maytoni GmbH

    Lighting for stairs Bil

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Specifikace
    • O015SL-L3W3K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLighting-for-stairs-Bil
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBil
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa