Publikovat produkty
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier
    Maytoni GmbH

    Mollis chandelier

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

    Specifikace
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMollis-chandelier
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMollis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1160
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)1250
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.82
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps