Publikovat produkty
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 z 5 hvězdiček4.5(60 recenze)
Pendant fixture
Specifikace
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLens_pendant_large
  • Skupina výrobkůLens
  • Skupina produktůPendant
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)295
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty