Publikovat produkty
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
    Maytoni GmbH

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    Specifikace
    • O430CL-L15B3K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOutdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůZon IP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)58
    • Šířka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.46
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa